PMP9013
针对以太网供电 (PoE) 的具有休眠模式的 4 类同步反激转换器 (5V/4.5A)
PMP9013
概述
PMP9013 是一种符合 IEEE802.3at 2 类标准的高效同步反激式转换器(4.5A 时 5V),具有睡眠模式,适用于 PoE 应用中的 PD 设计。在没有 PoE 电源的情况下,此参考设计能够让外部适配器为板提供电源。
特性
• 高效率自驱动同步反激式设计
• 千兆位以太网通过接口
• 24V 和 48V 适配器输入能力
• IEEE 802.3at 2 类硬件分类,具有次级侧状态标志 (T2P) 和 LED
• 4.5A 时 5V 的直流输出
输出电压选项 | PMP9013.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 4.5 |
Output Power (W) | 22.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9013 Test Results | 2013年 11月 7日 |