PMP9042

高效双路 30A 或单路 60A 数字负载点参考设计

PMP9042

设计文件

概述

PMP9042 参考设计将数字 TPS40428 控制器与 CSD95378B 相结合,适用于双 30A 或单 60A 负载点。此设计在微小的 1"x1" 区域 (25.4mm x 25.4mm) 中进行了尺寸优化。PMP9042 展示了高效率、高密度负载点,具有出色的热性能,可用于大电流应用。

特性
  • 18V 至 14V 输入,1V/30A 和 1V/30A 输出(或 1V/60A)
  • 1V 输出、500kHz 条件下的峰值效率为 92.1%
  • 出色的热性能:双路 1V/30A 输出和 200LFM 空气流量条件下具有 40℃ 温升
  • 总解决方案尺寸:1" x 1" (25.4mm x 25.4mm)
  • 支持 PMBus 的裕量调节和定序
输出电压选项 PMP9042.1 PMP9042.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 1 1
Iout (Max) (A) 30 30
Output Power (W) 30 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDY0.PDF (2089 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRU17.PDF (142 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRU18.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU19.PDF (41 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCE51.ZIP (172 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU20.PDF (379 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40428双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95378BQ5M带 TAO 偏移的 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9042 Test Results 2017年 12月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频