PMP9161
10V 至 14V 输入、-5V/0.5A 具有成本效益的反向降压/升压
PMP9161
概述
This inverting buck-boost converter implements a low cost integrated FET buck controller to generate a negative output voltage. The converter is designed with very low ripple voltage, low cost and small area in mind.
输出电压选项 | PMP9161.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | -5 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9161 Test Results | 2013年 11月 20日 |