PMP9379

参考设计 - 使用宽输入电压同步降压稳压器的正负 15V 输出电源

PMP9379

设计文件

概述

PMP9379 参考设计是正负 15V 输出电源,能够利用 LM46002 提供每电压轨 0.5A 的电流。输入电压范围为 18V 至 42V。PMP9379 利用外部电路来确保 +/-15V 输出相互跟踪,也即高于 0V 和低于 0V 的输出电压均可得到良好控制和准确平衡。

该板能够从外部同步稳压器和外部时钟。建议同步时钟脉冲为交流耦合且不低于 2V 峰值(相对于稳压器基准),如果是降压转换器,则为 0V;如果是降压升压转换器,则为 -15V。同步时钟脉冲的最大 abs 为 5.5V。请参阅 LM46002 的产品说明书,详细了解有关时钟同步的更多信息。同步是一个功能选项,而非一项建议。

PMP9379 是四层板,总尺寸为 78mm(3.1 英寸)x 86mm(3.4 英寸)。覆铜重量的外层为 1 盎司,内层为 0.5 盎司。

特性
  • 18V 至 42V 输入电压范围
  • 可与外部时钟同步
  • 0.5A 最大输出电流
  • 500 kHz 开关频率
  • 四层板(外层为 1 盎司,内层为 0.5 盎司)
  • 尺寸:78mm(3.1 英寸)x 86mm(3.4 英寸)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU523.PDF (2279 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAE3.PDF (205 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAE4.PDF (38 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC607.ZIP (137 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM460023.5V 至 60V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
测试报告 PMP9379 Test Results 2014年 9月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频