PMP9492

适用于前置摄像头、汽车 ADAS 系统的 CISPR 25 5 类多输出电源参考设计

PMP9492

设计文件

概述

PMP9492 是适用于宽输入电压范围汽车 ADAS 应用的传导 EMI 优化型(CISPR 25 5 类)9W 多输出设计,支持冷启动。此设计使用 LM53603 稳压器 IC(用作降压)、LM26420(用作双降压)和 TPS60150 稳压器 IC(用作 5V 输出的电荷泵)。此设计接受 4.5Vin 至 20Vin 输入电压,可提供 3.3V (1.0A)、2.5V (1.0A)、1.8V (1.0A) 和 5V (100mA) 输出。此设计采用小型尺寸,是专为 ADAS 和其他汽车相关应用定制的价格低廉且更高效的解决方案。PMP9492 PCB 的电路板尺寸为 2600mil × 4000mil。此设计采用四层 PCB。

特性
  • 适用于低功耗后置摄像头 ADAS 应用的三路降压 + 电荷泵
  • 符合 CISPR 25 5 类传导发射标准,同时通过 AM 和 FM 无线电波段测试
  • 所有器件开关频率 2.1MHz
  • EMI 性能优化布局
  • 适用于所有开关转换器的单个差分滤波器
  • 4.5V 至 20V 宽输入电压范围 - 支持冷启动情况
输出电压选项 PMP9492.1 PMP9492.2 PMP9492.3
Vin (Min) (V) 4.5 3.3 3.3
Vin (Max) (V) 20 3.3 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 2.5 1.8
Iout (Max) (A) 1 1 1
Output Power (W) 3.3 2.5 1.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE5.PDF (2977 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGC9.PDF (215 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGD4.PDF (346 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGD0.PDF (24 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAQ8.ZIP (222 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM26420双通道 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60150采用 2x2 SON 封装的 140mA、5V 电荷泵

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9492 Test Results 2015年 8月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频