PMP9703

用于企业级存储固态驱动器 (SSD) ASIC 控制器的 PMBus 控制的电压稳压器

PMP9703

设计文件

概述

PMP9703 参考设计使用 TPS53915 12A PMBus SWIFT 降压转换器,从而提供全面的电压调节和对 Enterprise Storage SSD Controller ASIC(通常用于控制和扩展流入和流出 SSD 的通信流量)的系统保护。可以在额定输出电压的 +/-22% 的总范围内以 +/- 0.75% 的步长动态调节输出电压(同时使用 VOUT_ADJUST 和 VOUT_MARGIN),可编程步长更改时长只需 4us。PMBus 功能包括调节典型电源参数和通过 STATUS_WORD PMBus 命令监控故障。该 PMBus 设计十分适合需要设计灵活性、更少元件数和自适应电压调节的应用,以获得更高的性能和经过优化的功率损耗。

特性
  • PMBus 电源参数编程包括输出电压、上电延迟、电源正常延迟、软启动、开关频率和 UVLO
  • 集成型 13.8 和 5.9 mΩ MOSFET,持续输出电流为 12A
  • 根据自适应电压调节 (AVS) 要求对 ASIC 进行优化
  • 总电源面积为 335mm2
  • 1.2V 输出电压(在额定电流为 12A 条件下)
  • 81% 效率(12V 输入电压/12A,1.2V 输出电压/12A)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU394.PDF (513 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR733.PDF (91 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR734.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR735.ZIP (245 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53915具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9703 Test Results 2014年 6月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频