PMP9754

太阳能产品:物联网 (IoT) 中的传感器节点

PMP9754

设计文件

概述

Solar Dice 是无电池、无线传输的器件,用于物联网。板载加速计会检测 Dice 的方向,然后将其无线传输到主机(例如 USB 软件狗或智能手机)。该参考设计展示了超低功耗传感器节点,该节点由 CC430 的超低功耗优化代码以及通过 TPS62740 进行的超低功耗管理来实现。  在待机模式中,整个系统仅消耗 2.36 µA 的电流。  TPS62740 和 CC430 实现了无数不同的传感器类型(温度、湿度、压力等),Solar Dice 仅仅是其中的一个示例。

  • 通过 6 个太阳能电池板进行无电池操作
  • 方向无线传输到主机
  • 2.36 µA 电流消耗(待机模式)
  • 超低功耗优化电源
  • 超低功率优化编码

特性
  • Battery-less operation from 6 solar panels
  • Orientation wirelessly transmitted to host
  • 2.36 µA current draw (standby mode)
  • Ultra-low power optimized power supply
  • Ultra-low power optimized code
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU369.PDF (782 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR681.PDF (50 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR682.PDF (55 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC453.ZIP (926 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC430F5147具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9754 Test Results 2014年 5月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频