PMP9757

具有输入过压保护的降压转换器

PMP9757

设计文件

概述

该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够在电源电压暂时超出所使用的 DCDC 转换器的最大推荐电源电压值时正常运行。发生过压事件时,断开电源电压并停用转换器即可实现保护功能。实施方案基于完全集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。

特性

• 针对短暂的过压事件提供可靠的输入过压保护
• 可扩展的过压保护电压范围
• 小型解决方案
• 输出功率可超出 10W
• 设计简单,BOM 小巧
• 汽车组件通过认证

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAD4.PDF (35 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAD5.PDF (24 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC599.ZIP (68 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAD6.PDF (118 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62130A-Q1采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62150A-Q1采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Find your pot of gold—no luck required! PDF | HTML 2016年 3月 14日
应用手册 Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频