PMP9758

低噪声 CMOS 摄像机电源参考设计

PMP9758

设计文件

概述

此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,该电路能够为 CMOS 相机电源的所有电压轨供电。所有电压轨,甚至图像传感器的高度敏感型模拟电压轨,均可在无需额外滤波器的情况下直接供电。因此,该电源管理解决方案可实现最高效率。该实施方案基于 3 个完全集成的降压转换器电路,从而实现较小的总体解决方案,同时还能处理每路高达 200mA 的输出电流。

特性
  • 3 个低噪声输出电压轨
  • 所有的 3 个输出电压轨均达到最高效率
  • 小型解决方案
  • 每个电压轨的输出电流可高达 200mA
  • 设计简单,BOM 小巧
  • 通过汽车认证的组件
输出电压选项 PMP9758.1 PMP9758.2 PMP9758.4
Vin (Min) (V) 5 5 5
Vin (Max) (V) 17 17 17
Vout (Nom) (V) 1.8 1.5 3.3
Iout (Max) (A) .2 .2 .2
Output Power (W) .36 .3 .66
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRC92.PDF (37 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC93.PDF (21 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC828.ZIP (76 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC94.PDF (149 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Low-Noise CMOS Camera Supply 2014年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频