PMP9762

支持火警选通和同步功能的高效、降压、高功率 LED 驱动器

PMP9762

设计文件

概述

此参考设计展示了一种高效、降压、高功率 LED 驱动器,它具有用于火警警报的频闪和同步功能。3A LED 由通用的准稳压 12V 输入总线驱动,效率超过 85%。此电路支持用于频闪功能的时钟输入,允许多个 LED 驱动器同步到一个公共时钟源。

特性
  • 最高 3A 的 LED 电流
  • 4.5V 至 17V 输入电压范围
  • 可与外部时钟信号同步
  • 支持 PWM 和/或模拟调光,包括频闪功能
  • 效率超过 85%
  • 硬件经过测试,提供测试报告和所有设计文件
输出电压选项 PMP9762.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 3.5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRD06.PDF (135 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD07.PDF (25 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC919.ZIP (213 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62130采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 PMP9762 Test Results 2015年 2月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频