PMP9766

具有有源电池平衡功能的超级电容备用电源参考设计

PMP9766

设计文件

概述

此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体解决方案尺寸。该设计还提供一个有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。

特性
  • 从主电源自动无缝转换到备用电源运行
  • 有源电池均衡
  • 可根据备用电源需求来选择备用电容器类型和尺寸
  • 输出功率高达 15 瓦
  • 小型、高效单转换器解决方案
  • 支持连接到弱电源的脉冲式负载
输出电压选项 PMP9766.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 1.65
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVA726.PDF (495 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHP5.PDF (429 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHP6.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB37.ZIP (330 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHP7.PDF (308 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHP8.PDF (382 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63020具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP2998具有关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9766 Test Results 2015年 9月 22日
应用手册 High-Efficiency Backup Power Supply 2014年 12月 11日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP9755 超级电容器与 TPS61030 结合使用并用于数据集中器电路的备用电源解决方案参考设计 PMP9761 高效备用电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频