PMP9770

采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计

PMP9770

设计文件

概述

此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的所有四个电压。TPS61085 升压转换器产生 AVDD 电压。两个外部充电激励电路提供 TFT 所需的正 VGH 和负 VGL 偏置电压。一个外部运算放大器 LM7321MF 充当高电流缓冲器;它提供 TFT 背板所需的 VCOM 电压。

特性
  • 面向 LCD 偏置电源的分立式解决方案
  • 低成本、小尺寸
  • 还提供高电流缓冲器
  • 此电路已在参考设计板上经过测试
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU683.PDF (822 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCJ0.PDF (27 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCJ1.PDF (120 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCJ2.PDF (92 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCJ4.ZIP (94140 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC868.ZIP (624 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCJ3.PDF (521 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6108518.5V、2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM7321单路、32V、20MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 LCD Bias Power Reference Design With TPS61085 2014年 12月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频