PMP9775

参考设计 - 采用 TPS61046 的 PMOLED 显示屏电源

PMP9775

设计文件

概述

PMOLED 显示屏具有低功耗和低成本的特点,因此大多用于可穿戴设备。此参考设计演示了如何使用 TPS61046 为 PMOLED 显示屏供电。它包括一个 MCU MSP430G2230、升压转换器 TPS61046 和一个 32 x 128 像素的 PMOLED 显示屏。当参考设计加电后,该显示屏将显示由 MCU 编程的画面。

特性

  • 升压转换器在 WCSP 封装中集成了整流二极管
  • 升压转换器被禁用后真正断开输入和输出
  • MCU 通过 I²C 对 PMOLED 显示屏进行编程
  • 电路在评估板上经过测试

输出电压选项 PMP9775.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 3.3
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .05
Output Power (W) .6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAC9.PDF (538 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGM6.PDF (144 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGM7.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGM9.ZIP (329 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAT3.ZIP (161 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGM8.PDF (450 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61046采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2230-EP具有 2KB 闪存和 128B RAM 的增强型 16 位超低功耗混合信号微控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMOLED Display Power Supply With TPS61046 Reference Guide 2015年 7月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频