PMP9776

在移动电源中实现输出电流感测和限制以及插件检测的参考设计

PMP9776

设计文件

概述

移动电源是一种便携式设备,可使用其内置电池中存储的电能提供 USB 电源。此参考设计演示了一个适用于移动电源 USB 输出端口且基于 TPS61236 的电路。此参考设计可提供 5V 和 2.4A 输出能力,并具有便携式设备插件自动检测、输出电流传感和限制、短路保护、温度保护和电池电压指示功能。

特性
  • 5V 和 2.4A 输出能力(效率为 95.5%)
  • 针对便携式设备插件的自动检测
  • USB 电缆压降补偿
  • 电池电压指示(使用四个 LED)
  • 短路保护、温度限制和保护
输出电压选项 PMP9776.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.4
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.4
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB86.PDF (1341 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJ64.PDF (93 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ65.PDF (64 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ67.ZIP (551 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBI9.ZIP (231 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ66.PDF (427 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61236P8A 谷值电流、可调节输出电压同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2332具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514USB 专用充电端口控制器 - 第 1 代

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS782具有使能功能和 -40°C 至 +125°C 工作温度范围的 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Output Current Sensing and Limit, Plug-in Detection in Power Bank Design Guide 2015年 12月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频