PMP9792

适用于可穿戴应用的多轨、低 Iq 电源参考设计

PMP9792

设计文件

概述

可穿戴应用(如智能腕带)提供两个主电源轨,以便为无线 MCU、传感器和显示屏供电。它们非常小,因此要求可能的最小解决方案尺寸。该参考设计展示了基于 TPS62770 多轨直流/直流转换器、CC2650 无线 MCU 和 PMOLED 显示屏的完整解决方案。

特性
  • 完整的可调输出电压(具有 TPS62770 双输出转换器)
  • 单芯片可穿戴电源
  • 由于超低 Iq,具有更长的电池寿命
  • 用于智能手机交互的蓝牙智能接口
输出电压选项 PMP9792.1 PMP9792.2
Vin (Min) (V) 2.5 2.5
Vin (Max) (V) 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 1.8 12
Iout (Max) (A) .3 .2
Output Power (W) .54 2.4
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBN9.PDF (1717 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLE3.PDF (187 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLE4.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC33.ZIP (399 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62770采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Multi Rail Low Iq Power for Wearable Applications Design Guide 2016年 3月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频