PMP9796

5V 低功耗 TEC 驱动器参考设计

PMP9796

设计文件

概述

此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,此电路能够通过拉电流和灌电流来驱动热电冷却器 (TEC),从而控制敏感器件(如激光二极管或传感器)的温度。它支持基于集成型 TPS63070 降压/升压转换器的小尺寸解决方案(仅需少量外部组件)。此转换器具有简单的高阻抗模拟电压输入,可控制流经 TEC 的电流,从而可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。

特性
  • 可驱动 TEC 的拉电流和灌电流功能
  • 正负电流限制
  • 高达 2A 的连续 TEC 电流
  • 5V 输入电压
  • 单器件解决方案
输出电压选项 PMP9796.1 PMP9796.2
Vin (Min) (V) 5 5
Vin (Max) (V) 5 5
Vout (Nom) (V) 2.5 7.5
Iout (Max) (A) 1 1
Output Power (W) 2.5 7.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCA8.PDF (175 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNG9.PDF (198 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNH0.PDF (69 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNH1.PDF (132 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNH3.ZIP (357 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL8.ZIP (367 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNH2.PDF (174 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63070宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 2016年 9月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频