PMP9801

适用于 RS485 应用的 5V 输出、4000V 隔离式电源参考设计

PMP9801

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于各种 RS485 应用的 5V 输出,4000V 隔离型反激式直流/直流转换器。通过使用升压转换器 TPS61046,该电路支持较宽范围的输入电压,和最高 250mA 的输出电流,从 10V 输入电压中获得 78% 的效率。此参考设计使用自适应模拟负载电路,以改善初级侧调整解决方案的负载调节,从而实现成本效益佳的应用。它还针对高 VOUT 精度的应用引入了次级侧调整解决方案。

特性
  • 输入电压范围为 5V 至 20V
  • 5V 输出电压,最大输出电流为 250mA
  • 初级侧调整,可降低成本
  • 次级侧调整使得负载调整效果极佳
输出电压选项 PMP9801
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 1.25
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC05.PDF (1780 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNN5.PDF (148 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNN6.PDF (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNN8.ZIP (351 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN5.ZIP (192 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNN7.PDF (338 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61046采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9801 Reference Design 5-V Output, 4000-V Isolated Power Supply for R485 Apps 2016年 6月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频