PMP9802
适用于采用 GPRS 的智能电表和数据集中器的备用电源参考设计
PMP9802
概述
此参考设计介绍了一款电源管理解决方案,适用于同时需要将超级电容器和电池作为备用电源的数据集中器和智能电表。其中设计的电路通过按照设置顺序在电网、超级电容器以及电池之间进行切换来实施不间断电源,从而驱动 GPRS 模块和其他系统负载。此参考设计还包括适用于超级电容器和电池的简单且具有成本效益的线性充电器电路。
特性
- 能够驱动 GPRS 模块
- 超级电容器和电池均可用作备用电源
- 用于电网和备用电源的供电顺序实施
- 超级电容器具有 1V 至 2.65V 的工作电压
- 用于超级电容器和电池的线性充电器电路
输出电压选项 | PMP9802-1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 12 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Backup Power Reference Design With Super Capacitor and Battery for Data Concentr | 2016年 12月 5日 |