PROCESSOR-SDK-OMAPL137

适用于 OMAPL137 处理器且支持 TI-RTOS 的处理器 SDK

PROCESSOR-SDK-OMAPL137

下载

概述

处理器 SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的基准测试和演示。处理器 SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。处理器 SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案让可扩展平台解决方案的开发变得前所未有地简单。

适用于 OMAP-L137 的处理器 SDK 包括 TI-RTOS 操作系统的各种支持。

RTOS 亮点:

  • TI-RTOS 内核,一种用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
  • 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
  • 经过优化的 C674x 算法库
特性

RTOS 特性:

  • 提供完善的驱动程序
  • 调试和仪表实用程序
  • 板级支持包
  • 演示和示例
  • 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
  • 文档

处理器 SDK 完全免费,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 适用于 OMAP-L137 和 C6747、C6745、C6743 的 RTOS 处理器 SDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
硬件开发
评估板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件
下载选项

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 适用于 OMAP-L137 和 C6747、C6745、C6743 的 RTOS 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
发布日期: 19 四月 2020

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
硬件开发
评估板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

文档

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the OMAP-L137/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

支持的产品和硬件

基于 Arm 的处理器
OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
评估板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频