REF54EVM
REF54 具有低噪声和低漂移的低功耗、高精度电压基准评估模块
REF54EVM
概述
REF54 评估模块 (EVM) 是一款精密电压基准 EVM,可演示 REF54 系列高精度、低漂移、低电流消耗串联电压基准器件的性能。REF54 系列提供 0.5ppm/°C 的低温漂系数,0.16ppm(峰峰值)的低闪烁噪声(NR 引脚具有 100μF 电容器)和 ±0.02% 的高精度,同时消耗 260μA 电流。
特性
- 可启用和禁用输出
- NR 引脚上的电容器可使用 0 欧姆电阻器进行配置,用于优化噪声性能
串联电压基准
立即订购并开发
评估板
REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | REF54 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | 2024年 1月 11日 | ||
证书 | REF54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 26日 |