REG710EVM-5

用于降压升压充电泵 REG710-5 的评估模块

REG710EVM-5

立即订购

概述

The REG710EVM-5 is an evaluation tool for the 30mA buck-boost charge pump in SOT23-5 package. With an input voltage in the range of 2.7V to 5.5V, it delivers a regulated output voltage of 5V with up to 30mA of output current.

Specifications

  • Input Voltage: 2.7V to 5.5V
  • Ouput Voltage: 5.0V +/- 6%
  • Output Current: up to 30mA
  • Enable Input

特性

The REG710EVM-5 can also be used to evaluate the other devices of the REG710 family. The only change that is required is to replace the REG710-5 with the appropriate device. There is also an EVM for the REG710-3.3 available. The REG710-2.5, REG710-2.7, REG710-3 and REG710-3.3 work from an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
REG710-25 具有固定 2.5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器 REG710-27 具有固定 2.7V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器 REG710-3 具有固定 3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器 REG710-33 具有固定 3.3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器 REG710-5 具有固定 5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

REG710EVM-5 — 用于降压升压充电泵 REG710-5 的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Evaluation Module (EVM) for Buck-Boost Charge Pump REG710 - User's Guide 2001年 11月 14日
证书 REG710EVM-5 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频