SIDEGIG-XOVEREVM

模拟有源交越音频插件模块

SIDEGIG-XOVEREVM

立即订购

概述

TI 模拟有源分频器音频插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变为高质量的二分频扬声器放大器。  此插件模块可轻松去除无源扬声器中尺寸较大而且成本高昂的无源分频器,并形成一款效率更高、尺寸更小的双放大器双向系统。该板具有可调的高通滤波器、低通滤波器、挡板步降和延迟,可以为高频扬声器和低音扬声器产生两个音频输出信号。   在设计有源扬声器时可以获得许多优势,包括匹配良好并经过微调的音频。   开始使用模拟有源分频器音频插件模块,设计您的下一款扬声器!

特性
  • 兼容 TI 音频插件模块生态系统
  • 适用于二分频有源分频器扬声器的完整设计
  • 有源分频器包含高通滤波器、低通滤波器、挡板步降和延迟
  • 输入:单声道 RCA 插孔
  • 输出:模拟 2 通道 2Vrms 差分
  • 连接到 TI D 类音频 EVM(检查兼容性)

  • Analog Crossover Plug-in Module Board
Not included
  • Class-D Amplifier Evaluation Module

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LT1054 具有稳压器的 3.5V 至 15V 输入电压、100mA 输出电流开关电容器电压转换器

 

扬声器放大器
TPA3244 60W 立体声、120W 单声道、12 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流,焊盘朝下 TPA3245 115W 立体声、230W 单声道、12V 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 TPA3250 70W 立体声、140W 单声道、12 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,焊盘朝下 TPA3251 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器 TPA3255 315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A30 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A49 具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

 

音频运算放大器
OPA1602 双通道 SoundPlus™ 高性能、双极输入音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SIDEGIG-XOVEREVM — 模拟有源分频器音频插件模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Analog Crossover Audio Plug-In Module User's Guide 2017年 8月 11日
证书 AUDIO-XOVEREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPA3221EVM TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块 TPA3244EVM TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下) TPA3245EVM TPA3245 115W 立体声/230W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块 TPA3250D2EVM TPA3250D2 立体声 90W 持续/175W 峰值 PurePath 超高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下) TPA3251EVM TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块 TPA3255EVM TPA3255 315W 立体声/600W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块

参考设计

参考设计
TIPD134 用于双向扬声器的模拟有源交叉电路

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频