SK-AM62 是一款原型评估模块,限量出售。
SK-AM62
概述
AM62x 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 是一个围绕 AM62x 片上系统 (SoC) 构建的独立测试和开发平台。AM62x 处理器由一个四核 64 位 Arm®-Cortex®-A53 微处理器、单核 Arm Cortex-R5F 微处理器 (MCU) 和一个 Arm Cortex-M4F MCU 组成。
SK-AM62 是 AM62x 的入门套件版本,适用于采用分立电源解决方案的通用应用。
SK-AM62 允许用户通过高清多媒体接口 (HDMI) [每英寸点数 (DPI)] 和低压差分信号 (LVDS),以及使用串行、以太网、USB 等接口的行业通信解决方案来体验双显示功能。
SK-AM62 可用于具有分辨率高达 2K 的 HDMI 显示或外部 LVDS 面板的显示应用,例如人机界面 (HMI) 和控制面板。它具有强大的 ARM 性能(高达 1.4GHz 四核 A53)以及丰富的工业接口,可为可编程逻辑控制器 (PLC)、自动化控制或监测/监控系统等各种应用提供良好的控制和通信功能。
此外,SK-AM62 还可以与其他处理器或系统进行通信,并充当通信网关。它可以直接作为标准远程 I/O 系统或连接到工业通信网络的简单传感器运行。嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) (CCSTUDIO))进行仿真和调试。
特性
- 处理
- AM6254 具有四个 Arm Cortex-A53
- 3D 图形处理单元 (GPU)
- 一个 Cortex-M4F
- 两个 PRU-SS
- 显示
- 支持双显示,高达 2K 显示分辨率
- 一个双通道 LVDS
- 一个通过 DPI/RGB444 的 HDMI 连接器,带有音频编解码器 TLV320AIC3106
- 通过 WiLink™ 8 WL1837MOD 模块实现双频带 Wi-Fi®、Bluetooth®/低功耗蓝牙 5.1;2 个 1000/100Mbps RJ-45 以太网接口,支持时间敏感网络 (TSN)
- 连接
- 一个 Type-A USB 2.0
- 一个 Type-C 双重角色器件 (DRD) USB 2.0(支持 USB 引导)
- 板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器
- 通过 USB 2.0-B 实现四个通用异步收发器 (UART)
- 贮存
- 2GB DDR4
- SK 上的可引导接口
- 可拆卸 microSD
- USB
- 四线串行外设接口 (QSPI)
- 以太网
- UART
- 软件
- TI Processor SDK Linux®
- RT-Linux
- TI Processor SDK Android™ AM62x
- 开箱即用的演示,包括 Wi-Fi
不含:
- USB-C 5V 至 15V 和 3A 电源和电缆
- MicroSD 卡
- 适用于 UART 串行通信的 USB micro-B 电缆
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
Develop your new dual display Linux HMI design out of box
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Bookworm - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Bookworm - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Bookworm - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Kernel Performance Benchmarks for this release
Build Sheet of supported features for AM62x/AM62-LP/AM62SIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x SIP/AM62x LP
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新信息
- Linux embedded software support
- Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
- Board support package
- Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution and pre-built deb packages
- Linux based Jailhouse hypervisor
- Bootloaders with pre-intergrated early splash screen
- Support for High Security - Field Scalable and Security Enforced and General Purpose (GP - AM62x only) devices
- Support for Low Power Mode on General Purpose (GP) and High Security (HS) devices
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
AM62-ACADEMY first release.
文档和相关资源
Develop your new dual display Linux HMI design out of box
Get started with your HMI/Gateway Linux + Wi-Fi design out of box
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
AM62-ACADEMY first release.
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62X — Processor SDK Android for AM62x
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62X — Processor SDK Android for AM62x
rebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62x EVM
AM62x 09.02.00 Kernel Source Package
AM62x 09.02.00 U-boot Source Package
Standalone ARMv8 Toolchain - ARM GCC 11.3 rel1 toolchain
Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 11.1 rel1 hard-float toolchain
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Processor SDK ANDROID AM62X - Online Android SDK user manual for developers
AM62x 09.02.00 Software License Manifest
Android Open Source Project License Manifest - System
Android Open Source Project License Manifest - Vendor
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
最新信息
- Android Version 14 / Linux LTS Kernel Version 6.1
- Ethernet
- GPU accelerated UI
- Audio output/input
- USB Camera
- CSI Camera
- SELinux Enforcing mode with user build
- Support for GSI (Generic System Image)
- Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)
文档和相关资源
Get started with your HMI/Gateway Linux + Wi-Fi design out of box
Get started with your video doorbell applications with AM62x processor
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Bookworm - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Bookworm - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Bookworm - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Kernel Performance Benchmarks for this release
Build Sheet of supported features for AM62x/AM62-LP/AM62SIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x SIP/AM62x LP
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新信息
- Linux embedded software support
- Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
- Board support package
- Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution and pre-built deb packages
- Linux based Jailhouse hypervisor
- Bootloaders with pre-intergrated early splash screen
- Support for High Security - Field Scalable and Security Enforced and General Purpose (GP - AM62x only) devices
- Support for Low Power Mode on General Purpose (GP) and High Security (HS) devices
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
AM62-ACADEMY first release.
文档和相关资源
Get started with your video doorbell applications with AM62x processor
Start your entry analytics application development with SK-AM62
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Bookworm - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Bookworm - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Bookworm - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Kernel Performance Benchmarks for this release
Build Sheet of supported features for AM62x/AM62-LP/AM62SIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x SIP/AM62x LP
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新信息
- Linux embedded software support
- Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
- Board support package
- Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution and pre-built deb packages
- Linux based Jailhouse hypervisor
- Bootloaders with pre-intergrated early splash screen
- Support for High Security - Field Scalable and Security Enforced and General Purpose (GP - AM62x only) devices
- Support for Low Power Mode on General Purpose (GP) and High Security (HS) devices
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
AM62-ACADEMY first release.
文档和相关资源
Start your entry analytics application development with SK-AM62
仅订购此硬件
SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 在 AM62x 器件上实现最小平台开发 | PDF | HTML | 2023年 8月 11日 | |||
用户指南 | SK-AM62 入门套件用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 | |
证书 | SK-AM62 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) | 2023年 2月 10日 | ||||
EVM 用户指南 | AM62x Low-Power SK EVM User’s Guide | PDF | HTML | 2022年 6月 23日 | |||
用户指南 | AM62x Starter Kit EVM Quick Start Guide | 2022年 6月 9日 |