SK-AM62P-LP
AM62P 入门套件评估模块
SK-AM62P-LP
概述
SK-AM62P-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 围绕我们的 AM62P 显示处理器而构建,该处理器包含可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,如三路高清显示支持、高性能 3D-GPU、4K 视频加速和大量外设。SK-AM62P-LP 适合那些希望开发汽车和工业应用(包括汽车数字仪表、汽车显示屏、工业 HMI 等)的人员。
SK-AM62P-LP 包含可支持多达 3 个屏幕的多个显示连接器、一个移动产业处理器接口 (MIPI®) CSI-2 摄像头连接器、一个用于 WiFi 或蓝牙模块的 M.2 连接器、2 个千兆位以太网端口、用于调试输出的 UART 到 USB 电路以及 2 个用于监控 SoC 和 LPDDR4 热监测的温度传感器。
SK-AM62P-LP 支持使用功能丰富的软件开发套件 (SDK) 进行 Linux® 和 Android 开发。利用片上仿真逻辑,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO))进行仿真和调试,还可使用直观的开箱即用用户指南快速开始设计评估。
特性
- 处理:AM625P 具有四核 64 位 Arm Cortex-A53,频率高达 1.4GHz;两个 ARM Cortex R5F 单核,频率高达 800MHz
- 显示:具有高达 3840p x 1080p 显示分辨率的双显示支持,一个双通道 LVDS 和一个 MIPI-DSI 4L。一个通过 DPI/RGB444 的 HDMI 连接器,带有音频编解码器 TLV320AIC3106
- 为 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 模块提供 M.2 Key E 接口支持;两个 1000/100Mbps RJ-45 以太网,支持 TSN
- 连接:1 个 Type-A USB 2.0、1 个 Type-C 双角色器件 (DRD) USB 2.0 支持 USB 引导、板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器、4 个通过 USB 2.0-B 实现的通用异步接收器/发送器 (UART)
- 存储:8GB LPDDR4;SK 上的可引导接口;可拆卸 microSD、USB、四路串行外设接口 (QSPI)、以太网、UART
- 软件:TI Processor SDK Linux®、RT-Linux、TI Processor SDK Android™ AM62P、开箱即用演示
- USB-C 5V 至 15V 和 3A 电源
- 电缆
不含
- 推荐的电源:TR9CZ3000USBCG2R6BF2 或 QADC-65-20-08CB
- Micro SD 卡
- 适用于 UART 串行通信的 USB Micro-B 电缆
立即订购并开发
SK-AM62P-LP — AM62P starter kit evaluation module
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P — Processor SDK Android for AM62P
Prebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62Px EVM
AM62Px 09.02.00 Kernel Source Package
AM62Px 09.02.00 U-boot Source Package
Standalone ARMv8 Toolchain - ARM GCC 11.3 rel1 toolchain
Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 11.1 rel1 hard-float toolchain
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Processor SDK ANDROID AM62PX - Online Android SDK user manual for developers
AM62Px 09.01.00 Software License Manifest
Android Open Source Project License Manifest - System
Android Open Source Project License Manifest - Vendor
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
最新信息
- Android Version 14 / Linux LTS Kernel Version 6.1
- Ethernet
- GPU accelerated UI
- Audio output/input
- USB Camera
- CSI Camera
- SELinux Enforcing mode with user build
- Support for GSI (Generic System Image)
- Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)
AM62P-ACADEMY — AM62P Academy
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
发布信息
First release of AM62P-ACADEMY.
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
低于 1GHz 产品
蓝牙产品
多协议产品
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-R MCU
基于 Arm 的处理器
C2000 实时微控制器
硬件开发
评估板
发布信息
None
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation of performance numbers
Documentation Only Package
Download CCS 12.6.0 Version for Windows or Linux
Download Sysconfig 1.19.0 for Windows or Linux
Download ARM-CGT-CLANG 3.2.2.LTS for Windows or Linux
Build Sheet of supported features for AM62P
发布信息
Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新信息
- OSPI PHY tuning algorithm update for robustness. (DDR mode)
- DDR inline ECC support.
- UDMA examples on MCU R5F
- Security examples: Firewall exception handling, Configure/Read firewalls
- TIFS, RM and PM safety checker library and examples on DM-R5F
- MCU reset isolation, MCU only LPM
- Run LBIST and PBIST for MCU R5 before booting MCU R5F with SBL
- PLL configuration sequence update
- DDR load measurement support
DDR-CONFIG-AM62P — DDR Configuration Tool
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
发布信息
Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P — Processor SDK Linux for AM62P
Processor SDK LINUX AM62P - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62P Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Display Cluster Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Debian Bookworm - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for the AM62P EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62P processors
AM62P Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62P EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Kernel Performance Benchmarks for this release
Processor SDK AM62P for Yocto Linux - Software manifest
Processor SDK AM62P for Debian Linux - Software manifest
Processor SDK AM62P for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62P processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新信息
- Linux embedded software support
- Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
- Board support package
- Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution and pre-built deb packages
- Linux based Jailhouse hypervisor
- Auto Display Cluster: Sharing of display between Linux running on Arm A53 core and FreeRTOS running on MCU R5 core
- Support for High Security - Field Scalable
- Support for Low Power Mode on High Security (HS) devices
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P — Processor SDK Linux RT for AM62P
Processor SDK LINUX AM62P - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62P Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Display Cluster Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Debian Bookworm - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for the AM62P EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62P processors
AM62P Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM62P EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Kernel Performance Benchmarks for this release
Processor SDK AM62P for Yocto Linux RT - Software manifest
Processor SDK AM62P for Debian Linux RT - Software manifest
Processor SDK AM62P for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package with Preempt Real Time (RT) patches. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62P processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新信息
- Linux embedded software with Preempt Real Time (RT) patches
- Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
- Board support package
- Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution and pre-built deb packages
- Linux based Jailhouse hypervisor
- Auto Display Cluster: Sharing of display between Linux running on Arm A53 core and FreeRTOS running on MCU R5 core
- Support for High Security - Field Scalable
- Support for Low Power Mode on High Security (HS) devices
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | AM62P SK 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |
证书 | SK-AM62P-LP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 8日 | ||||
应用手册 | 在 AM62x 器件上实现最小平台开发 | PDF | HTML | 2023年 8月 11日 |