TDA2EXEVM
TDA2Ex 评估模块
TDA2EXEVM
概述
TDA2Ex EVM 评估平台旨在加快 ADAS 应用的开发工作,并缩短产品上市时间。它基于包含异构可扩展架构的 TDA2Eco SoC,该架构由 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核、Arm Cortex-A15 MP 内核、3D GPU 内核、H.264 编码/解码加速和双核 Cortex-M4 处理器内核组合而成。它还集成了众多外设,包括基于 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。
主板集成了以太网、FPD-Link 和 HDMI 等主要外设,而视觉应用板则为常用成像仪提供了接口。
请注意,TDA2Ex 评估模块不附带电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:
- 12V 直流输出
- 5A 输出
- 正极内端子和负极外端子
- 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm
开始使用
第 1 步:购买 EVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查看用户指南
特性
- 硬件
- TDA2Ex 处理器
- 2GB DDR3L
- TPS65917 电源管理 IC
- 4GB eMMC
- 视觉应用板
- 软件
- Vision SDK
- StarterWare
- 连接
- 千兆位以太网 (2)
- PCIe
- e/mSATA
- Micro SD 卡
- Micro USB 2.0
- USB 3.0
- HDMI
- 音频输入/输出
- WiLink8 Q(连接器)
基于 Arm 的处理器
开始使用
第 1 步:订购 TDA2EXEVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查阅用户指南
立即订购并开发
PROCESSOR-SDK-VISION — 适用于视觉应用的 Linux 和 RTOS 处理器 SDK
Installer Package for Windows
Installer Package for Linux
Bios only prebuilt Package for Windows
Cascade Radar Prebuilt Package
VISION SDK Linux File System
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
硬件开发
评估板
文档
VISION SDK Docs only package
Manifest
发布信息
PROCESSOR-SDK-RADAR — 适用于雷达的 RTOS 处理器 SDK
Installer Package for Windows
Installer Package for Linux
Cascade radar prebuilt Package
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TDA2Ex EVM CPU Board User's Guide (Rev. A) | 2017年 4月 20日 | |||
* | 用户指南 | Vision Application Board User's Guide | 2016年 2月 9日 | |||
证书 | EVMTDA2EG-02-40-00 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
证书 | EVMDR72G-02-00-00 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
证书 | EVMDR72BG-02-00-00 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |