TDA3XEVM
概述
TDA3x 评估模块 (EVM) 是一个评估平台,旨在加快 ADAS 应用的开发工作,并缩短其上市时间。该 EVM 基于采用了异类可扩展架构的 TDA3x SoC 而构建,该架构包含以下组合:
- TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP)
- 带嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac
- 双核 ARM® Cortex®-M4 处理器
此 EVM 还集成了诸多外设,包括基于 LVDS 的环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。该 EVM 还集成了关键外设(如以太网、FPD-Link 和 HDMI),同时为常用成像仪提供了接口。
请注意,TDA2Ex 评估模块不附带电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:
- TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核。
- 具有嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac 内核。
- 集成的成像子系统 (ISS/ISP)
- 双核 ARM® Cortex®-M4 处理器内核
开始使用
第 1 步:购买 EVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查看用户指南
特性
- 硬件
- TDA3x 处理器
- 4GB DDR3L
- 1GB QSPI、512MB NOR
- 256KB I2C EEPROM
- SD/MMC 插座
- LP8733 和 LP8732 PMIC
- 软件
- Vision SDK
- StarterWare
- 连接
- 千兆位以太网 (2)
- 标准 CAN 和 CAN-FD 接口
- FPD-Link III 串行器和解串器
- HDMI 串行器和解串器
- NTSC/PAL 复合视频
- 摄像头传感器支持
- 支持外部显示
- RS-232(通过 USB FTDI)
- JTAG/仿真器
开始使用
第 1 步:订购 TDA3XEVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查阅用户指南
立即订购并开发
PROCESSOR-SDK-VISION — 适用于视觉应用的 Linux 和 RTOS 处理器 SDK
Installer Package for Windows
Installer Package for Linux
Bios only prebuilt Package for Windows
Cascade Radar Prebuilt Package
VISION SDK Linux File System
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
硬件开发
评估板
文档
VISION SDK Docs only package
Manifest
发布信息
PROCESSOR-SDK-RADAR — 适用于雷达的 RTOS 处理器 SDK
Installer Package for Windows
Installer Package for Linux
Cascade radar prebuilt Package
产品
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TDA3x_15X15 EVM CPU Board Users Guide | 2017年 5月 10日 | |||
EVM 用户指南 | DRA78x_15X15 EVM CPU Board User's Guide | 2017年 5月 22日 |
相关设计资源
软件开发
软件开发套件 (SDK)
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。