TDP142EVM
TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器评估模块
TDP142EVM
概述
TDP142 是一款能够嗅探 AUX 和 HPD 信号的 DisplayPortTM (DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.4,支持 1-4 通道主链路接口,以符合 HBR3 标准的速率(每个通道 8.1Gbps)发送信号。此外,该器件不受安装位置影响。它可置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供“负损耗”分量。
特性
- 即插即用设计。
- 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔)为 EVM 供电。
- 可通过接头检修 I2C 总线
- 可通过 DIP 开关进行配置
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TDP142EVM User's Guide | 2017年 11月 13日 | |||
数据表 | TDP142 DisplayPortTM 8.1Gbps 线性转接驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 8月 26日 | |
证书 | TDP142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |