TIDA-00017

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块

TIDA-00017

设计文件

概述

TIDA-00017 是适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的八通道数字输入模块前端参考设计。它经过精心设计和全面测试,符合 IEC61000-4 EMC 和工业自动化系统的浪涌要求,可缩短上市时间。此设计将八个数字输入串行化,每个输入最高 34V,从而更大限度地减少了主机接口所需的隔离通道和 GPIO 引脚的数量。串行数据和控制信号使用我们的高速 4242 伏峰值数字隔离器技术与 PLC 电气隔离。此设计还包括一个过流保护的隔离电源,可提供所有必要的模块电压。此设计还提供完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件。

特性
  • 经过全面测试,符合 IEC61000-4 的 ESD、EFT 和浪涌要求
  • 输入保护电路和集成的 15kV ESD 保护
  • 用户可编程输入电流限制为 2mA,提供过流保护
  • 对数据和 SPI 数据进行电隔离,峰值为 4242 伏
  • 集成式过热指示器,在发生故障时断开输入
  • 外形纤薄:95mm x 50mm x 10mm(长 x 宽 x 高)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU196A.PDF (1983 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR363.PDF (292 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR364B.PDF (67 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC249B.ZIP (1361 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC250.ZIP (508 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS885适用于 5V 系统的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7131CC三通道、2/1、50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 8-Channel Digital Input Module for Programmable Logic Controllers Design Guide (Rev. A) 2014年 2月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频