TIDA-00088

针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计

TIDA-00088

设计文件

概述

此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。此参考设计提供与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的小巧规格,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。除各种 ONET 器件之外,该参考设计还包括一个 MSP430FR5728 微控制器(MCU,用于控制设置)和一个高效率 MicroSiP 降压转换器 TPS82693(用于为集成电路提供 2.85V 电源以降低模块功率损耗)。

特性
  • 启用 <1W 10GBASE LR SFP+ 收发器
    • 降低组件功耗 (<1W)
    • 低电源电压 (2.85V)
    • 接收器和发送器均具有高掩模裕量
  • 减少客户评估时间
    • 包括 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU241.PDF (774 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR437.PDF (51 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR438.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC306.ZIP (248 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

光纤网络 IC

ONET1151L11.3Gbps 低功耗激光二极管驱动器

数据表: PDF
光纤网络 IC

ONET1151P11.3Gbps 限幅放大器

数据表: PDF
光纤网络 IC

ONET8551T具有 RSSI 的 11.3Gbps 限幅跨阻放大器

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430FR5726具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5728具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82693800mA、高效 MicroSiP 降压转换器(外形 <1mm)Vout=2.85V,具有扩展频谱

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00088 Test Results 2014年 3月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频