TIDA-00160

具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计

TIDA-00160

设计文件

概述

该设计可将8V-42V直流输入转换成5.1V输出,并受TPS2546-Q1可编程电流保护开关保护。其具有的握手协议可为智能手机/平板/手持式设备实现快速充电。通过检测负载电流,并调节DC/DC输出电压,该设计可实现线性USB线缆压差补偿功能,以保持USB端口电压在限定范围内。该设计适用于车载式主机和远端USB集线器等设备。

特性
  • 符合 AEC- Q100 汽车认证
  • 可实现0A到2.1A负载情况下,USB端口恒定5.1V输出
  • 全负载电流下可线性补偿200毫欧线损(汽车用2米USB线缆)
  • 2.7V/2V, 2V/2.7V 和1.2V/1.2V 输出的D+/D- 分配器模式及BC 1.2模式
  • 10W车载USB充电器支持大部分智能手机/平板电脑快速充电
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU395.PDF (225 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU353.PDF (986 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR646.PDF (56 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR647.PDF (73 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR648.PDF (132 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC135.ZIP (112 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
MOSFET

CSD18503Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2546-Q1汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25117-Q1具有跟踪功能的汽车级 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF
模拟电流检测放大器

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00160 Overview 2014年 6月 16日
测试报告 TIDA-00160 Test Results 2014年 5月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频