TIDA-00175

5V BiSS 位置编码器接口参考设计

TIDA-00175

设计文件

概述

该参考设计基于 BiSS 标准为位置或旋转编码器实现了硬件接口。它支持 BiSS 点对点和 BiSS 总线配置。其构建块包括采用创新智能电子保险丝技术的 5V BiSS 编码器电源,以及稳健的全双工 RS-485 收发器,具有线路端接和 EMC 保护功能。还提供一个辅助电源以及具有可调 I/O 电压电平的逻辑电平接口,用于连接运行 BiSS(或 SSI)主协议栈的后续 MCU 和 MPU。此设计经过全面测试,可满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求。

特性
  • 具有 IEC-ESD 的 3.3V RS-485 全双工收发器支持 BiSS 时钟频率 (10Mhz)
  • 设计满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求
  • 5V BiSS(或 SSI)编码器使用宽输入(15 至 30VDC)高效 (>85%) 直流/直流电源,提供 350mA、超低纹波 (<20mVpp) 输出
  • 采用创新电子保险丝技术的受保护电源,可限制浪涌电流,提供过流、过压和欠压保护并在发生故障时断开
  • 可在发生故障时关闭编码器电源,或在未连接编码器时节省功耗
  • 具有电平转换器的 3.3V 接口还支持 2.5V 或 1.8V I/O 接口,从而连接到用于运行 BiSS(或 SSI)主器件的处理器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU410.PDF (14782 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRA43.PDF (353 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA44.PDF (48 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA45.PDF (303 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA47.ZIP (3121 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC569.ZIP (195 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRA46.PDF (1702 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD773.3V、全双工 RS-485、12kV IEC ESD、50Mbps 数据速率,无使能功能

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54040A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF
方向控制型电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS24750具有用于外部阻断 FET 和闭锁功能的驱动器的 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01A 至 12A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14201采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Interface to a 5-V BiSS Position Encoder (TIDA-00175) 2014年 6月 20日
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015年 11月 20日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0022 具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频