TIDA-00178

Sin/Cos 编码器与 Sitara AM437x 的连接参考设计

TIDA-00178

设计文件

概述

TIDA-00178 参考设计是针对正弦/余弦位置编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用包括需精确速度和位置控制的工业驱动。

该设计采用 16 位双路取样 ADC 且可使用插入式兼容 14 或 12 位版本,从而可优化性能和成本。TIDA-00178 使用 SPI 和 QEP 提供与 Sitara AM437x 的直接连接。带有 60 引脚连接器,直接连接 AM437x IDK,实现快速评估。提供了适用于 Sitara AM437x IDK 的示例固件,该固件可输出来自正弦/余弦编码器的实测角,同时可通过 Sitara 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 位的分辨率。

特性
  • 符合 EMC 标准的工业接口设计适用于带 1 Vpp 差动输出(2.5V 偏移)以及最高 500kHz 输入频率的正弦/余弦编码器
  • 高分辨率插值位置、高达 28 位的分辨率以及长达 70m 的实测电缆长度
  • 全差动模拟信号链,提高共模噪声抗扰性,带有双通道 16 位 ADC,根据所需的分辨率,带有 14 或 12 位的嵌入式兼容型 ADC
  • 可通过 SPI 和 QEP 接口,轻松连接 Sitara AM437x。直接连接 AM437x IDK 60 引脚接头
  • 借助适用于 Sitara AM437x 且带以 32-kHz 算得的高分辨率角度以及通过 USB 虚拟 COM 端口实现的角度数据发送功能的示例固件,可轻松完成性能评估
  • 适合 IEC61000-4-2、4-4 和 4-5 要求(ESD、EFT 和浪涌 EMC 抗扰度要求)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA77A.PDF (6385 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFV1.PDF (716 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFV2.PDF (38 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFV3.PDF (560 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFV5.ZIP (3022 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAL7.ZIP (565 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFV4.PDF (3990 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54013.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS8354双路 700kSPS 16 位、同步采样 SAR 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20258ppm/°C 温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531A超低功耗、RRO、全差动放大器

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC3G17具有施密特触发输入的 3 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32025.5V 高速双路推挽比较器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Interface to a Sin/Cos Position Encoder With Sitara AM437x Design Guide (Rev. A) 2015年 9月 14日
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015年 11月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频