TIDA-00187

扩展全差动放大器的轨到轨输出范围以包括真正零电压

TIDA-00187

设计文件

概述

运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负到正电源轨输出的运算放大器通常称为轨至轨输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中的使用越来越多,用于驱动模数转换器 (ADC),其中在不影响转换器动态范围的情况下降低功耗是一个主要考虑因素。在任务需要最低功耗 RRO 运算放大器的同时,电路设计人员发现轨至轨并不完全意味着轨至轨。实际上,在轨道内输出限制在几百毫伏,具体取决于负载。该问题称为余量,是由 RRO 架构导致的。此应用报告重点说明如何在使用低功耗 RRO 全差动运算放大器 (THS4531A) 和低噪声负偏压发生器 (LM7705) 在接地基准单电源系统中实现真正的零伏。

特性
  • 单电源 +3V 至 +5V
  • 将差动放大器输出扩展至包含 0V
  • 低噪声(约 100dB SNR)
  • 低功耗(5V 时为 2mW)
  • 36MHz 的带宽
  • 该参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用报告支持
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU187.PDF (2291 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDC353.ZIP (1101 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR460.PDF (64 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR494.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC352.ZIP (182 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM7705低噪声负偏置发生器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531A超低功耗、RRO、全差动放大器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Extending Rail-to-Rail Output Range for Fully Differential Amps Design Guide 2014年 4月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频