TIDA-00199

用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计

TIDA-00199

设计文件

概述

此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器所有三个臂的电源轨。它使用初级侧调节,可以在不使用光耦合器反馈和辅助绕组的情况下实现良好的交叉调节。通过变压器的耦合绕组生成隔离式输出。单独隔离每个高侧 IGBT 的电压轨,合并所有低侧 IGBT 的电压轨。

特性

• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器
• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V),为三相逆变器的每个 IGBT 提供 2.3W 的输出功率
• Fly-Buck 拓扑提供带初级侧调节的易于设计的多输出隔离式电源解决方案
• 平衡满载峰值效率为 82%
• 输出电容器的额定值支持高达 6A 的峰值栅极驱动电流

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCA5.PDF (186 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCA6.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCA7.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCA9.ZIP (1352 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC832.ZIP (348 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCA8.PDF (733 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TI 参考设计 - 适用于三相逆变器的宽输入隔离式IGBT 栅极驱动 Fly-Buck™ 电源 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015年 12月 5日
更多文献资料 Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 2015年 12月 3日
白皮书 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015年 9月 29日
应用手册 Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 2015年 7月 6日
应用手册 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015年 3月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00181 隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源 TIDA-00182 具有 8 输出的增强隔离型 IGBT 门驱动反激电源的参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频