TIDA-00203

采用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计

TIDA-00203

设计文件

概述

此参考设计展示了使用 TM4C129XNCZAD 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小型控制器接入网络 (CAN) 转以太网转换器。此参考支持 10/100 Base-T,符合 IEEE 802.3 标准,适用于工业驱动器监视和控制以及监测控制和数据采集 (SCADA) 系统。只需简单地更改固件,就可以将同一个硬件用作 CAN 转以太网网关或网桥。网关应用适用于通过以太网监控远程 CAN 网络,而网桥应用适用于通过互联网或局域网 (LAN) 耦合 CAN 网络。 

特性
  • 使用先进的 IEEE 1588 精确时间协议 (PTP) 硬件并具有媒体独立接口 (MII) 和简化 MII (RMII) 支持的完全集成的 10/100 以太网 MAC 和 PHY 提供了一种紧凑的以太网解决方案。
  • 板载非隔离式控制器局域网 (CAN) 和 RS-485 PHY 为各种现场总线解决方案提供了简易的接口。临时连接可实现高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口。
  • 易于编程的连接器
  • 通过扩展连接器可以访问通信、模拟转数字转换器 (ADC) 和通用输入和输出 (GPIO),从而实现最大灵活性
  • 提供 50 引脚 SDCC 连接器以便于通过接口连接到 MII 和 RMII 以太网 PHY,以便与其他控制器配合使用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU706A.PDF (2280 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCU6.PDF (819 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCU7.PDF (284 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCU8.PDF (387 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCV0.ZIP (2763 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC902.ZIP (391 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCU9.ZIP (1044 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

SN65HVD256适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62177具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1290NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1290NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1292NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1292NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1297NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129CNCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129CNCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129DNCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129DNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD72具有 IEC ESD 保护功能和 250kbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA196-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Compact CAN-to-Ethernet Converter Using 32-Bit ARM Cortex-M4F MCU (Rev. A) 2015年 2月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频