TIDA-00214

半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计

TIDA-00214

设计文件

概述

半双工、非隔离式 RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485 收发器。经过测试的 BoosterPack 用于支持最高 1.25 Mbps 的数据速率、最大 1000 英尺的电缆长度以及总共 32 个节点。组装型扩展共模 RS-485 收发器可以轻松移除并用任何 TI 半双工 8 引脚 SOIC RS-485 收发器替换。系统设计人员因此可以根据不同的性能目标评估多种不同的收发器。RS-485 BoosterPack 与 20 引脚和 40 引脚 TI LaunchPad 兼容。

特性
  • 支持 1.25 Mbps 的数据速率、最大 1000 英尺的电缆长度以及总共 32 个节点
  • 多种配置选项:板载或外部电源、外部数据激励和监控、共模电压注入、可配置的失效防护以及总线终端加载
  • 通过带电测试验证性能目标
  • 兼容 20 引脚或 40 引脚 TI LaunchPad
  • IEC 61000-4-2(静电放电)高达 15 KV
  • IEC 61000-4-4(电气快速瞬变)高达 2 kV
  • IEC 61000-4-5(浪涌)500 至 1000 V
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU387.PDF (2841 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR869.PDF (123 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR870.PDF (84 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR871.PDF (297 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR873.ZIP (736 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC506.ZIP (335 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR872.PDF (1198 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD24扩展共模 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Half-Duplex Nonisolated RS-485 BoosterPack Design Guide 2014年 6月 10日
技术文章 The secret to extending RS-485 communication performance PDF | HTML 2015年 7月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频