TIDA-00227

用于保护继电器的小尺寸 12W 超宽范围电源 - 参考设计

TIDA-00227

设计文件

概述

这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时还提供出色的线路和负载调节。此解决方案为大功率而设计,具有很高的效率,还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。

特性
  • 小尺寸但可处理超宽范围交流和直流输入
  • 可用于各种保护继电器和 RTU
  • 精确的输出,出色的 3% 范围负载和线路调节
  • 具有大功率且提供高达 78% 的效率的平台解决方案
  • 通过认证前测试 - IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)
  • 以 > 75mS 的不间断时间应对停电事件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAR3.PDF (392 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAR4.PDF (111 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAR5.PDF (345 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAR7.ZIP (3040 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC650.ZIP (301 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAR6.ZIP (681 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

LMS33460节省空间的超低功耗 3V 欠压检测器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3371.5A 负电压可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 12-W Ultra-Wide Input Range Power Supply (TIDA-00227) 2014年 9月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频