TIDA-00262

用于同轴无压缩数字视频且经过优化的汽车类百万像素摄像机模块设计

TIDA-00262

设计文件

概述

TIDA-00262 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的百万像素视频数据、双向控制信号及供电。

特性
  • 经过空间优化的设计可以安装在 20x20 mm 的单个 PCB 上
  • 经过电源优化,减小了尺寸,提高了效率
  • 来自 Aptina 的一百万像素图像传感器 AR0140AT 提供 10/12 位图像数据
  • 单个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可用于数字视频、电源、控制和诊断用途
  • 适合 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
  • 此电路经过测试并包含设计注意事项和 BOM 分析
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBQ5.PDF (1815 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU469.PDF (319 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR975.PDF (1231 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR976.PDF (999 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR977.PDF (82 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCX9.ZIP (2238 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62231-Q1采用 1x1.5mm SON 封装且具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、500mA 降压转换器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3836-Q1具有手动复位功能的低电平有效、推挽式、汽车类、毫微功耗监控器

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDC546 TIDA-00262 Hardware Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3836-Q1 具有手动复位功能的低电平有效、推挽式、汽车类、毫微功耗监控器

TIDC546 TIDA-00262 Hardware Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 30 七月 2014
产品
监控器和复位 IC
TPS3836-Q1 具有手动复位功能的低电平有效、推挽式、汽车类、毫微功耗监控器

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Optimized Automotive 1MPixel Camera for Uncompressed Video Design Guide 2016年 9月 22日
测试报告 TIDA-00262 Test Images 2014年 7月 31日
用户指南 TIDA-00262 Quick Start Guide 2014年 7月 31日
用户指南 TIDA-00262 Design Considerations 2014年 7月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频