TIDA-00266

ERM 和 LRA 触觉参考设计,具有 Bluetooth® 低能耗远程

TIDA-00266

设计文件

概述

该参考设计采用带有 Immersion 许可集成效果库的 DRV2605 ERM 和 LRA 触觉驱动器。  该电路板包含一个线性谐振器 (LRA) 并由 iOS 应用借助 CC2541 通过 Bluetooth® 低能耗进行控制。  该板可用作原型设计并将触觉集成到任何应用类型,包括手表、健身追踪器、可穿戴产品、便携式医疗设备、HMI 或任何需要触摸反馈的应用。  此外,该板可通过 iOS 应用进行远程控制。  该板可快速轻松地将触觉集成于一切应用。

特性

• 可利用此远程控制触觉板将触觉快速集成到任何应用
• 采用带有 Immersion 许可的集成效果库的 DRV2605 触觉驱动器
• 可利用任何 iOS 设备通过 Bluetooth 控制电路板,从而创建效果和通知
• 可将附带的线性谐振器 (LRA) 安装于任何表面,快速实现原型设计
• 完成以下订单,开始使用采用 BLE 的全功能触觉集成套件

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU431A.PDF (807 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR857.PDF (190 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR858.PDF (209 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR859.PDF (137 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR861.ZIP (9468 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC502.ZIP (510 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR860.PDF (431 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

触觉电机驱动器

DRV2605具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63051小型单电感器降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ24232具有动态电源管理和 10.5V 过压保护的 USB 友好型 0.5A 锂离子电池充电器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00266 Test Results (Rev. A) 2014年 10月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频