TIDA-00271

采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板

TIDA-00271

设计文件

概述

ADAS 传感器互连板适合需要将诸如摄像头、激光雷达或雷达模块之类的遥感器连接到中央处理 ECU 的应用。此板支持多达 3 个同轴电缆输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,以及 3 条 FMC 电缆和 1 个板对板连接器作为处理 ECU 的数据输出。通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块直接通过互连板的同轴电缆进行供电(同轴电缆供电)。由于采用适合所有 IC 和板载同轴电缆供电的独立完整电源解决方案,因此可将单个汽车电池或类似宽电压电源直接连接到 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口用于对互连板进行控制和配置以及进行即插即用操作。

特性
  • 具有 3 个高速 FPD-III 串行输入,其中每个输入均支持摄像头,并在速率高达 1.4Gbps 的单根同轴电缆上进行双向控制、供电和视频传输
  • 通过同轴电缆供电(5V 或 8V 可选)支持多达 3 个远程摄像头模块
  • 具有支持远程雷达模块的额外 FPD-III 串行输入,通过 STP 电缆进行双向控制和 3Gbps 的数据传输
  • 对所有 4 个串行输入进行内置自检 (BIST)
  • 可为模块提供单电压或直接从汽车电池供电
  • 此电路经过测试并包含设计注意事项
  • ??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

    我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

    设计文件和产品

    设计文件

    下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

    TIDU507.PDF (330 K)

    参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

    TIDRA74.PDF (1609 K)

    设计布局和元件的详细原理图

    TIDRAA0.PDF (228 K)

    设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

    TIDC587.ZIP (4203 K)

    包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

    产品

    在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

    AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

    TPS55340-Q1符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

    数据表: PDF | HTML
    AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

    TPS62133A-Q1采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器

    数据表: PDF | HTML
    AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

    TPS62153A-Q1采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 汽车类降压转换器

    数据表: PDF | HTML
    AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

    TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器

    数据表: PDF | HTML
    AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

    TPS62172采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器

    数据表: PDF | HTML
    FPD-Link 串行器/解串器

    DS90UB914A-Q125-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器

    数据表: PDF | HTML
    FPD-Link 串行器/解串器

    DS90UB926Q-Q1具有双向控制通道的 5-85 MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 解串器

    数据表: PDF | HTML
    I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

    PCA9306-Q1汽车级 2 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

    数据表: PDF | HTML
    LIN 收发器

    SN65HVDA100-Q1LIN 物理接口

    数据表: PDF | HTML
    MSP430 微控制器

    MSP430F2274具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

    数据表: PDF
    USB 电源开关和充电端口控制器

    TPS2553-Q1高电平有效且具有反向阻断功能的汽车类 0.075-1.3A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关

    数据表: PDF
    USB 转接驱动器和多路复用器

    TS3USB221A-Q1具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

    数据表: PDF | HTML
    并联电压基准

    TLVH431A-Q1汽车类低电压可调节精密并联稳压器

    数据表: PDF
    模拟电流检测放大器

    INA200-Q1具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流检测放大器

    数据表: PDF | HTML
    汽车 LED 驱动器

    TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

    数据表: PDF
    通用收发器

    SN74AHC1G04-Q1汽车类单路 2V 至 5.5V 反相器

    数据表: PDF | HTML

    开始开发

    软件

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 2
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    用户指南 TIDA-00271 Design Considerations 2014年 8月 26日
    测试报告 TIDA-00271 Test Images 2014年 8月 26日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题
    查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频