TIDA-00288

4 端口 USB 3.0 集线器

TIDA-00288

设计文件

概述

这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速、全速或低速连接。该集线器设计可为每个下游端口提供电源控制和过流保护。

特性
  • 完全符合 USB 3.0 标准的四端口集线器
  • 支持单个端口电源控制
  • 在上游端口和下游端口均提供 ESD 保护
  • 可以由总线供电,也可以由外部电源供电。
  • 支持作为 USB3.0 和 USB2.0 器件进行操作
  • 原理图、布局、测试数据和设计文档可轻松重复使用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU614.PDF (2511 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBT8.PDF (158 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBT9.PDF (226 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBU1.ZIP (599 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC761.ZIP (306 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBU0.ZIP (461 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR10510采用 SOT-23 封装的 3V 至 5.5V、1A 降压直流/直流开关稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2003C高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的双通道 2A 负载 4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2546具有 CDP/SDP 自动切换功能的 USB 充电端口控制器和具有负载检测功能的 2.5A 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB80414 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22910A使能端低电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00288 4-Port USB 3.0 Hub Reference Design 2014年 10月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频