TIDA-00322

汽车类超声波液位/质量测量参考设计

TIDA-00322

设计文件

概述

这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。

特性
  • 用于超声波感应的双通道模拟前端
  • 用于以 30V 电压驱动换能器以渗透更深容器的高压电路
  • 输入电压为 6V 到 40V,具备电池反向保护。
  • 可满足汽车物料清单的要求
  • 用于监测温度变化(影响声音在介质中的传播速度)的外部 RTD 测量
  • CAN 收发器能为将来添加 CAN 堆叠时提供灵活性
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU616.PDF (1671 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBI0.PDF (205 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBI1.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBI2.ZIP (236 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBI3.ZIP (409 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC732.ZIP (388 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54260-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61170-Q1符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

HVDA551-Q1具有 I/O 电平调节和低功耗模式电源优化功能的汽车 5V CAN 收发器

数据表: PDF
或门

SN74LVC1G32-Q1汽车类、单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS79501-Q1具有使能功能的汽车类 500mA、可调节低压降稳压器

数据表: PDF
超声波传感器 AFE

TDC1000用于液位和浓度感应的超声波感应模拟前端

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

TDC1000-Q1用于液位和浓度感应的汽车类超声波感应模拟前端

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDC731 TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块

TIDC731 TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 21 一月 2015
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TIDA-00322 Design Overview (Rev. A) 2015年 5月 26日
测试报告 TIDA-00322 Test Results 2014年 10月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频