TIDA-00375

24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00375

设计文件

概述

该参考设计使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip 无线 MCU 模块,在带逻辑级 UART 接口的现有硬件和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。该设计还包含一个具有适用于 24V HVAC 系统的宽输入范围的简单开关电源。UART 接口具有缓冲器,使该设计能够连接逻辑电平介于 3.3V 和 5V 之间的设备。

特性
  • 具有 18V 至 30V 交流和 12V 至 48V 直流宽输入电压范围的简单开关电源
  • Cortex M4 提供对客户通信协议的适应性
  • 带有逻辑电平转换器的 UART 输入可用于 3.3V 或 5V 逻辑
  • 允许将 Wi-Fi 数据流添加到现有硬件而无需重新设计硬件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA40A.PDF (2234 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFF2.PDF (445 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFF3.PDF (123 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFF4.PDF (197 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFF5.PDF (379 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFF7.ZIP (1599 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAI1.ZIP (2282 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFF6.PDF (1752 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR16006具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100MOD适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块

数据表: PDF | HTML
固定方向电压转换器

SN74LV1T34单电源缓冲门逻辑电平转换器(无使能端)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 UART to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. A) 2015年 7月 23日
技术文章 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015年 9月 8日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00380 CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计 TIDA-00485 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00486 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频