TIDA-00377

采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计

TIDA-00377

设计文件

概述

采用 MOSFET 参考设计的自供电交流固态继电器是单个继电器的替代方法,可实现高效的电源管理,适用于在恒温器应用中以低功耗方式替代标准机电式继电器。此 SSR 参考设计通过 24V 交流电力线实现自供电,可省去恒温器电池的其他功耗。MOSFET 可快速切换,从而在不影响负载的情况下实现自供电。

特性
  • 无点击声音
  • BOM 经济高效
  • 基于 MOSFET 的设计适用于快速开/关切换
  • 恒温器电池功耗为零
  • 欠压和过流保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR5.PDF (1468 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNE3.PDF (560 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNE4.PDF (72 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNE5.PDF (188 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNE7.ZIP (15480 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL1.ZIP (642 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNE6.PDF (1381 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74AUP1G74低功耗单路上升沿 D 级触发器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AUP2G082 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G17具有施密特触发输入的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
比较器

LP339四路低功耗商业级标准比较器

数据表: PDF
通用收发器

SN74AUP1G14具有施密特触发输入的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide 2016年 8月 26日
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00751 具有电流隔离的固态继电器 24V 交流开关参考设计 TIDA-01064 具有 MOSFET 的低 BOM 成本交流固态继电器参考设计 TIDA-01065 采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频