TIDA-00400

用于可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块的隔离式电源参考设计

TIDA-00400

设计文件

概述

TIDA-00400 隔离式电源参考设计可提供多种隔离式输出,以供应可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块中所需的偏置电压。它可生成 3 种隔离式输出:±15V (30mA) 和 +5V (40mA)。这些电压轨可以满足运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发送器和数字隔离器电源等 IO 模块中所需的大多数电压轨。

特性
  • 宽输入电压范围:18 到 30V (24VNOM)
  • 非隔离式输出:3.3V (50mA)
  • 三种隔离式输出:
    • +15V (30mA)
    • -15V (30mA)
    • +5V (40mA)
  • 适用于空间受限的 I/O 卡的小巧外形:51 x 51 x 8 mm(长 x 宽 x 高)
  • 初级侧调节(无需光耦合器)可提高寿命期间的可靠性
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU854A.PDF (9299 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDP6.PDF (302 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDP7.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDP8.PDF (192 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDQ0.ZIP (5681 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA01.ZIP (166 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCA02.ZIP (720 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDP9.PDF (553 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Isolated Power Supply for PLC I/O Modules Design Guide (Rev. A) 2015年 4月 2日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00129 用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源 TIDA-00237 面向模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V-36V 隔离式电源参考设计 TIDA-00401 用于 PLC 模拟输入和输出模块的隔离式 DC/DC 电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频