TIDA-00420
基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
TIDA-00420
概述
此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
特性
- 采用 ADC 前端和可扩展输入的交流/直流二进制输入模块
- 隔离式直流/直流电源将主机与传感器侧隔离
- 与基于光耦合器的解决方案相比,借助于数字隔离器提高了系统可靠性
- 10V 至 300V 的宽输入范围,并支持在交流或直流输入电压下进行测量
- 输入电压测量功能为可编程阈值提供了条件
- 优化了每个通道的器件选择
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 基于 ADC、数字隔离、宽输入,16-Ch、AC/DC 二进制输入参考设计 (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 3月 1日 | ||
白皮书 | 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 22日 | |
白皮书 | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
白皮书 | 높은 신뢰도와 합리적인 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 |