TIDA-00455

适用于四摄像头集线器且集成 ISP 和 DVP 输出的汽车 ADAS 参考设计

TIDA-00455

设计文件

概述

TIDA-00455 摄像头集线器参考设计允许 TDA2x SoC 评估模块 (EVM) 最多连接四个 130 万像素摄像头。每个摄像头通过一条同轴电缆与集线器相连。板载两个 OmniVision OV490 ISP,负责处理视频并将其以并行数字格式 (DVP) 导出。通过将四个摄像头的输入合并至两个并行视频端口,极大简化了系统。

特性
  • 在 FPD-Link III 中接受四个摄像头的输入
  • 利用两个 OmniVision OV490 ISP,创建指向 TDA2x 的 DVP 输出
  • 为同轴电缆提供宽供电电压范围 (4-14V)
  • 直接连接至 TDA2x EVM 上的并行视频端口
  • 经优化可兼容 OminiVision OV10640 成像仪
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB9.PDF (3084 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNX0.PDF (3007 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNX1.PDF (147 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNX2.PDF (966 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNX4.ZIP (2835 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ0.ZIP (2057 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNX3.PDF (12331 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB964-Q1四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS55340-Q1符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F2272-Q1具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB221A-Q1具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125-Q1具有三态输出的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A-Q1汽车类低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
高侧开关

TPS1H100-Q1具有可调节电流限制的 40V、100mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Automotive ADAS for Four Camera Hub with Integrated ISP and DVP Design Guide 2016年 9月 16日
白皮书 Step into next-gen architectures for multi-camera operations in automobiles 2017年 6月 16日
技术文章 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016年 11月 10日
技术文章 How you can log sensor data using MIPI® CSI-2 port replication in ADAS application PDF | HTML 2016年 10月 18日
应用手册 Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A) 2016年 8月 23日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00421 采用 OV10640、DS90UB913A 并实现同轴供电的汽车类 1.3M 摄像头模块参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频