TIDA-00530
面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计
TIDA-00530
概述
此解决方案旨在为使用 TDA3x SoC(无需汽车电池输入)的 ADAS 应用创建尺寸经优化的集成电源设计。通过仅面向需要较低处理性能的应用,我们可以选择的器件和组件将比采用较高性能处理器的系统更小。
特性
- 完整的 TDA3x、DDRx 和 CAN 电源解决方案
- 高度集成、尺寸经优化的设计
- 运行无需电池
- 完整的加电/断电定序
- 依设计满足 ISO 7637-2:2004 标准
汽车
- 自主驾驶控制器
- ADAS 域控制器
- 驾驶员监控 - 带本地摄像头和照明功能的 DM ECU
- 驾驶员监控 - 带远程摄像头的 DM ECU
- 以太网输出
- 具有处理功能的前置摄像头
- 不具有处理功能的前置摄像头
- 仅限前置传感器
- 成像雷达
- 车内监控 - 雷达
- 远距离雷达 - 76GHz 至 81GHz,具有 RFCMOS
- 机械扫描激光雷达
- 视镜更换/摄像头后视镜系统
- 多传感器对象数据
- Radar Fusion ECU
- 串行数字输出
- 短距离/中距离雷达 - 76GHz 至 81GHz,具有 RFCMOS
- 支持以太网的环视系统 ECU
- 支持 LVDS 的环视系统 ECU
- 具有模拟输入的环视系统 ECU
- 超短距离雷达
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61240-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器
数据表: PDF | HTML多通道 IC (PMIC)
TPS54116-Q1 — 采用 4A 2MHZ VDDQ 直流/直流转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车类 DDR 电源解决方案
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive Power Reference Design for Low-Power TDA3x Based Systems (Rev. B) | 2017年 6月 14日 | |||
* | 设计指南 | TIDA-00530 Test Results | 2015年 10月 13日 |