TIDA-00588

能量采集器 Booster Pack 参考设计

TIDA-00588

设计文件

概述

TIDA-00588 参考设计是一种 Booster Pack,从各种各样的电流源或从车载太阳能电池收集能量,为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗应用。

此板上有三种储能方法。第一种是 47mF 超级电容器,第二种是 LIR2032 纽扣电池,而第三种是来自外部电池连接器。您可以使用板载太阳能电池或添加自己的交流或直流电流源

特性
  • 适用于任何低功耗 Launchpad 的能量收集 Booster Pack
  • 高达 50mA 的超级电容器或纽扣电池储能
  • 板载太阳能电池或外部电流源
  • 使用来自 bq25570 的 3.3Vdc 为 Launchpad 供电
  • 5V 升压转换器为支持电路供电
  • 采用可叠加设计,允许创建完整解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAA0.PDF (1107 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFW1.PDF (102 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFW2.PDF (51 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFW3.ZIP (1435 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAL9.ZIP (463 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25570具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Energy Harvester Booster Pack Design Guide 2015年 7月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频