TIDA-00659

双级级联 8GHz 放大器参考设计板

TIDA-00659

设计文件

概述

此电路板级联两个 LMH5401 或 LMH3401 放大器以获得更多增益或者进行更大的直流共模移位。

特性

  • 直流耦合
  • 两个 LMH5401(或 3401)放大器
  • 每个放大器使用独立电源
  • 高达 8GHz 带宽
  • 增益高达 20dB 或以上
  • 单电源或分离电源

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAK3.PDF (1662 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUAI9.PDF (1647 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUAI1.PDF (431 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJS5.PDF (419 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJS6.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJS9.ZIP (439 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRJT0.ZIP (388 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBO3.ZIP (399 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJS7.PDF (1224 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJS8.PDF (1019 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 FDA

LMH34017GHz、超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
射频 FDA

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Two Stage, Cascaded LMH5401 Board Design Guide 2015年 9月 3日
技术文章 How to use a fully differential amplifier as a level shifter PDF | HTML 2016年 7月 13日
设计指南 Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide 2015年 9月 9日
设计指南 Stabilizing Differential Amplifiers as Attenuators Design Guide 2015年 8月 27日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00522 低增益放大器参考设计 TIDA-00654 级联式 LMH5401 与 LMH6401 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频